Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.600.3227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aderendhülse DIN 46228-E10 -18 |
EAN | 4015573342378 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 69,21 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,64 g |
Volumen verpackt | 528 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |