Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 06.600.2927.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Punteras del cable DIN 46228-E 6 -12 |
EAN | 4015573342354 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 185 mm |
---|---|
Anchura embalada | 130 mm |
Altura embalada | 10 mm |
Peso bruto embalado | 39 g |
Peso neto de una pieza | 0,38 g |
Volumen de la caja de cartón | 240,5 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |