Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.600.2927.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aderendhülse DIN 46228-E 6 -12 |
EAN | 4015573342354 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 39 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,38 g |
Volumen verpackt | 240,5 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |