Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.600.2727.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aderendhülse DIN 46228-E 4 -10 |
EAN | 4015573342422 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 130,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,2 g |
Volumen verpackt | 432 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 500 St |