Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.600.2527.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aderendhülse DIN 46228-E 2,5 - 8 |
EAN | 4015573342323 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 72,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,1 g |
Volumen verpackt | 234 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 500 St |