Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.600.4027.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aderendhülse DIN 46228-A 0,5 - 6 |
EAN | 4015573374157 |
Bestelleinheit | 1000 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,035 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |