Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.511.2953.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerbuchse SB 4 VIOLETT |
EAN | 4015573671300 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 25,12 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,33 g |
Volumen verpackt | 112 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |