Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.508.8921.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerbuchse 9011 D |
EAN | 4015573078468 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7,94 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,576 g |
Volumen verpackt | 45 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Number
158945116