Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.506.0055.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe WK 6 / U /V0 |
EAN | 4015573458369 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 247 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 168 mm |
Wysokość opakowania | 54 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1650 g |
Waga netto pojedynczej części | 15,9 g |
Objętość opakowania | 2241 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
158100336