Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.506.0055.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WK 6 / U /V0 |
EAN | 4015573458369 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 247 mm |
---|---|
Anchura embalada | 168 mm |
Altura embalada | 54 mm |
Peso bruto embalado | 1650 g |
Peso neto de una pieza | 15,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 2241 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158100336