Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 57.506.0055.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WK 6 / U /V0 |
EAN | 4015573458369 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 247 mm |
---|---|
Breite verpackt | 168 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1650 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,9 g |
Volumen verpackt | 2241 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Number
158100336