Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.502.0810.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Ausdrückwerkzeug MOD. 5POL. |
EAN | 4015573445826 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 82055980 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 26,4 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |