Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.188.3930.0 |
---|---|
Opis artykułu | Element rozszerzający dla podstawowych aplikacji bezpieczeństwa SNE4024K-A DC 24V |
EAN | 4049088166198 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 126 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 102 mm |
Wysokość opakowania | 32 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 225 g |
Waga netto pojedynczej części | 223,8 g |
Objętość opakowania | 411 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |