Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.3930.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen SNE4024K-A DC 24V |
EAN | 4049088166198 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 126 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 225 g |
Nettogewicht Einzelteil | 223,8 g |
Volumen verpackt | 411 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |