Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.200.0700.0 | |
Nødstop aktuator SNH 0700 | |
EAN | 4049088044359 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85365080 |
Emballagens dimensioner
100 mm | |
80 mm | |
80 mm | |
66,8 g | |
63,5 g | |
640 ccm | |
taske | |
1 St |