Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.200.0600.0 | |
Nødstop aktuator SNH 0600 | |
EAN | 4049088044342 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85365080 |
Emballagens dimensioner
160 mm | |
120 mm | |
6 mm | |
55,34 g | |
52,27 g | |
115,2 ccm | |
taske | |
1 St |