Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.200.0400.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Not-Halt-Betätiger SNH 0400 |
EAN | 4049088044328 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 5 mm |
Bruttogewicht verpackt | 44,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 41,3 g |
Volumen verpackt | 120 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |