Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.200.0300.0 | |
Nødstop aktuator SNH 0300 | |
EAN | 4049088044304 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85365080 |
Emballagens dimensioner
60 mm | |
65 mm | |
85 mm | |
52,5 g | |
32,6 g | |
331,5 ccm | |
taske | |
1 St |