21780

Nødstop kontaktblok SNH 0033

Vare nummer R1.200.0033.0

SensorPro kontaktelement for nødstop fejl besk. + illumination 1N/O 2N/C SNH 0033

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.200.0033.0
Nødstop kontaktblok SNH 0033
EAN4049088044281
Ordre enhed1 St
DE
85365080

Emballagens dimensioner

195 mm
120 mm
50 mm
71,94 g
68,78 g
1170 ccm
taske
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others