21778

Nødstop kontaktblok SNH 0031

Vare nummer R1.200.0031.0

SensorPro kontaktelement for nødstop 1N/O 2N/C SNH 0031

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.200.0031.0
Nødstop kontaktblok SNH 0031
EAN4049088044267
Ordre enhed1 St
DE
85365080

Emballagens dimensioner

200 mm
120 mm
5 mm
44,5 g
41,5 g
120 ccm
taske
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others