Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.200.0023.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cámaras de contactos para paros de emergencia SNH 0023 |
EAN | 4049088044250 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365080 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 160 mm |
---|---|
Anchura embalada | 110 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 60 g |
Peso neto de una pieza | 56,96 g |
Volumen de la caja de cartón | 792 ccm |
Empaquetado | bolsa |
número de envases | 1 pieza(s) |