Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.200.0023.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Not-Halt-Schaltelemente SNH 0023 |
EAN | 4049088044250 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 60 g |
Nettogewicht Einzelteil | 56,96 g |
Volumen verpackt | 792 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |