Not-Halt-Schaltelemente SNH 0012
Articlenr. R1.200.0012.0
Kontaktblock, 1 Öffner (Störfallabsicherung) / 1 Schließer
Abgekündigt - Last Order!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.200.0012.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Not-Halt-Schaltelemente SNH 0012 |
EAN | 4049088044212 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 44,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 40,9 g |
Volumen verpackt | 612 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |