Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.200.0002.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Not-Halt-Schaltelemente SNH 0002 |
EAN | 4049088043888 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 190 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 32,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 29,53 g |
Volumen verpackt | 684 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |