Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.200.1143.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Not-Aus-Taster, Komplettgerät SNH 1143 |
EAN | 4049088186721 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 190 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 98,46 g |
Nettogewicht Einzelteil | 95,22 g |
Volumen verpackt | 1368 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |