21791

Nødstop komplet SNH 1132

Vare nummer R1.200.1132.0

SensorPro nødstops knap komplet m. krave og fejl besk. 1N/O 2N/C SNH 113

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.200.1132.0
Nødstop komplet SNH 1132
EAN4049088044434
Ordre enhed1 St
DE
85365080

Emballagens dimensioner

150 mm
11 mm
60 mm
95,5 g
92,34 g
99 ccm
taske
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others