21794

Nødstop komplet SNH 1122

Vare nummer R1.200.1122.0

SensorPro nødstops knap komplet m. krave og fejl besk. 2N/C SNH 1122

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.200.1122.0
Nødstop komplet SNH 1122
EAN4049088044410
Ordre enhed1 St
DE
85365080

Emballagens dimensioner

160 mm
120 mm
55 mm
81,85 g
78,64 g
1056 ccm
taske
1 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others