Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.200.6010.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Accesorios para parada de emergencia SNH 6010 |
EAN | 4049088119835 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 170 mm |
---|---|
Anchura embalada | 120 mm |
Altura embalada | 75 mm |
Peso bruto embalado | 20,2 g |
Peso neto de una pieza | 1,71 g |
Volumen de la caja de cartón | 600 ccm |
Empaquetado | bolsa |
número de envases | 10 pieza(s) |