Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.200.6010.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Not-Halt-Zubehör SNH 6010 |
EAN | 4049088119835 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 75 mm |
Bruttogewicht verpackt | 20,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,71 g |
Volumen verpackt | 600 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |