Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 87.060.0053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Elektronikgehäuse WEB 1001 B6 / U |
EAN | 4015573233577 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 251 mm |
---|---|
Breite verpackt | 126 mm |
Höhe verpackt | 136 mm |
Bruttogewicht verpackt | 810 g |
Nettogewicht Einzelteil | 79,5 g |
Volumen verpackt | 4301 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |