Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.110.1555.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne seccionable para conductores de tierra 9760 U/8 TKE 220 V/V0 |
EAN | 4015573603189 |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 318 mm |
---|---|
Anchura embalada | 125 mm |
Altura embalada | 60 mm |
Peso bruto embalado | 1367 g |
Peso neto de una pieza | 51,48 g |
Volumen de la caja de cartón | 2385 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |