Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4076SL-A 3s AC 115-230V
Articlenr. R1.188.2220.0
Basisgerät, ein- oder zweikanalige Ansteuerung durch Kontakte oder Halbleiter, automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Über wachung, 3 Sofort-Freigaben, 3 Freigaben rückfallverzögert ohne Nachtriggerung, 1 Meldekontakt sofort, 0 - 3s rastend, AC 115-230 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.2220.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4076SL-A 3s AC 115-230V |
EAN | 4046521300508 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 390 g |
Nettogewicht Einzelteil | 350 g |
Volumen verpackt | 1305 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |