Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.188.2280.0 |
---|---|
Opis artykułu | Urządzenie dla monitorowania obwodów bezpieczeństwa SNV4076SL-A 300s AC115-230V |
EAN | 4046521300560 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 167 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 142 mm |
Wysokość opakowania | 55 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 394,73 g |
Waga netto pojedynczej części | 394,73 g |
Objętość opakowania | 1305 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |