dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNV4076SL-A 300s AC115-230V
Numéro d'article R1.188.2280.0
Unité de base, commande à simple canal ou bicanale via contacts ou semi-conducteurs, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance du bouton de réinitialisation, 3 sorties de courant sécurisées immédiates, 3 sorties de courant sécurisées à déclenchement retardé sans déclencheur supplémentaire, 1 contact de signal immédiat, 0 - 300 secondes par encliquetage, 115-230 V c.a. 50-60 Hz, connecteur à vis enfichable
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.2280.0 |
---|---|
description de l'article | dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNV4076SL-A 300s AC115-230V |
EAN | 4046521300560 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 167 mm |
---|---|
largeur emballée | 142 mm |
hauteur emballée | 55 mm |
poids brut emballé | 394,73 g |
poids net pièce unique | 394,73 g |
volume emballé | 1305 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |