Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4074SL-A 3S DC 24V
Artikelnr. R1.188.2130.0
Basisgerät, ein- oder zweikanalige Ansteuerung durch Kontakte oder Halbleiter, automatischer-/manueller Reset mit Reset-Taster-Überwachung, 2 Sofort-Freigaben, 2 Freigaben rückfallverzögert ohne Nachtriggerung, 2 Meldekontakte sofort, 2 Meldekontakte rückfallverzögert, 0 - 3s rastend, DC 24 V, Schraubklemmen steckbar
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.2130.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4074SL-A 3S DC 24V |
EAN | 4046521300218 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 370 g |
Nettogewicht Einzelteil | 368,8 g |
Volumen verpackt | 1305 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |