Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4074SL-A 30S DC 24V
Articlenr. R1.188.2160.0
Basisgerät, ein- oder zweikanalige Ansteuerung durch Kontakte oder Halbleiter, automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Überwachung, 2 Sofort-Freigaben, 2 Freigaben rückfallverzögert ohne Nachtriggerung, 2 Meldekontakte sofort, 2 Meldekontakte rückfallverzögert, 0 - 30s rastend, DC 24 V, Schraubklemmen steckbar
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.2160.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4074SL-A 30S DC 24V |
EAN | 4046521300249 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 375 g |
Nettogewicht Einzelteil | 295 g |
Volumen verpackt | 1305 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |