20881

与安全相关的电路装置 监测设备 SNO4003K-A AC 230V (B)

物料号 R1.188.0910.1

基础单元,单通道控制,自动/ 手动复位带复位开关监测,3路启动电流通道,1路信号输出,AC 230 V 50-60Hz,插拔式螺钉端子

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号R1.188.0910.1
文章描述 与安全相关的电路装置 监测设备 SNO4003K-A AC 230V (B)
EAN4015573809635
订货单位1 一片
原籍国DE
海关税号85364900

包装尺寸

包装长度126 mm
包装宽度102 mm
高度包装32 mm
包装毛重245 g
单件净重234 g
容积包装411 ccm
包装
1 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他