Urządzenie dla monitorowania obwodów bezpieczeństwa SNE4003K-A DC 24V (A)
Numer produktu R1.188.1340.0
Nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.188.1340.0 |
---|---|
Opis artykułu | Urządzenie dla monitorowania obwodów bezpieczeństwa SNE4003K-A DC 24V (A) |
EAN | 4015573810969 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 126 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 102 mm |
Wysokość opakowania | 32 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 236,98 g |
Waga netto pojedynczej części | 210,7 g |
Objętość opakowania | 411 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |