Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNE4003K-A DC 24V (A)
Articlenr. R1.188.1340.0
Ausgangserweiterung, Halbleiterkompatibel, 3 Freigaben 2 Melder, Eingangsspannungsbereich DC 24V -37,5%/+25%, DC 24 V, Schraubklemme steckbar
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.1340.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNE4003K-A DC 24V (A) |
EAN | 4015573810969 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 126 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 236,98 g |
Nettogewicht Einzelteil | 210,7 g |
Volumen verpackt | 411 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |