Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNA4063K-A AC42- 48V (A)
Articlenr. R1.188.1850.0
Basisgerät auch für Aufzüge EN 81-20/50 und Brenner EN50156-1, ein- oder zweikanalige Ansteuerung, manueller Reset mit Reset-Taster-Üb erwachung, Querschlußerkennung, 3 Freigaben, 1 Melder, AC 42-48 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.1850.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNA4063K-A AC42- 48V (A) |
EAN | 4046521294012 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 126 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 250 g |
Nettogewicht Einzelteil | 250 g |
Volumen verpackt | 411 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |