dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNA4044K-A AC230V (A)

Numéro d'article R1.188.1890.0

Unité de base également pour ascenseurs EN 81-20/50 et chaudières EN50156-1, commande à simple canal ou bicanale, réinitialisation automatique sans surveillance du bouton de réinitialisation, détection de courts-circuits transversaux, 4 sorties de courant sécurisées, 230 V c.a. 50-60 Hz, connecteur à vis enfichable

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'articleR1.188.1890.0
description de l'article dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNA4044K-A AC230V (A)
EAN4046521294050
unité de commande1 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85364900

dimensions de l’emballage

longueur emballée126 mm
largeur emballée102 mm
hauteur emballée32 mm
poids brut emballé250 g
poids net pièce unique247 g
volume emballé411 ccm
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits