Steckverbinder GST15I5S S1 ZW1 W PB01
Articlenr. 91.952.3453.0
gesis® MINI Steckverbinder, gewinkelt, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 6 - 11,5 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.952.3453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST15I5S S1 ZW1 W PB01 |
EAN | 4015573911550 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1123,53 g |
Nettogewicht Einzelteil | 21,1 g |
Volumen verpackt | 3914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |