Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.904.4455.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de compensación 9785U/200 OHM-SPT/V0 |
EAN | 4015573605664 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 276 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 69 mm |
Peso bruto embalado | 1386 g |
Peso neto de una pieza | 26,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 2438 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |