22112

Forskruning M25x1,5

Vare nummer Z5.507.1553.0

M25x1,5 Forskruning plast grå IP68

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

Z5.507.1553.0
Forskruning M25x1,5
EAN4015573587175
Ordre enhed10 St
DE
39269097

Emballagens dimensioner

214 mm
134 mm
45 mm
189 g
16,7 g
1291 ccm
pap
10 St

Here you will find more information about this product in the print media from Wieland Electric.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others