Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.507.1553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M25x1,5 |
EAN | 4015573587175 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 214 mm |
---|---|
Breite verpackt | 134 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 189 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16,7 g |
Volumen verpackt | 1291 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |