Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.507.1521.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Prensaestopas M25x1,5 |
EAN | 4015573602168 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 74198090 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 168 mm |
---|---|
Anchura embalada | 109 mm |
Altura embalada | 38 mm |
Peso bruto embalado | 587,9 g |
Peso neto de una pieza | 55,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 696 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |