Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.507.1521.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M25x1,5 |
EAN | 4015573602168 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 74198090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 168 mm |
---|---|
Breite verpackt | 109 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 587,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 55,3 g |
Volumen verpackt | 696 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |