Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.320.9004.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Betätiger SMS 9004 |
EAN | 4049088135668 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 90 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10,32 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,09 g |
Volumen verpackt | 63 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |