Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.320.9002.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Betätiger SMS 9002 |
EAN | 4049088135576 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 70 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 14 mm |
Bruttogewicht verpackt | 30 g |
Nettogewicht Einzelteil | 25 g |
Volumen verpackt | 98 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |