Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.320.9001.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Betätiger SMS 9001 |
EAN | 4049088135569 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 15 mm |
Bruttogewicht verpackt | 13,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,2 g |
Volumen verpackt | 126 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |